电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 005 2001

preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5

物料编号: 20 82 005 2001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5undefined
电缆连接器, 面板安装

preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5

物料编号: 20 82 005 2001

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

电缆连接器, 面板安装 面板内部安装 母头 D编码 preLink® IDC 绝缘置换连接 插针: 4 导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm² 压铸锌 螺钉锁扣, PushPull 防护等级: IP65, IP67
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。

产品详情


类别 连接器
系列 preLink®
圆形连接器 M12
标识 PushPull
原件 电缆连接器
面板安装
规格 面板内部安装
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 D编码
锁定类型 螺钉锁扣
PushPull
详细资料 请单独订购端接块
详细资料 仅适用于快速以太网应用
导体截面积 (mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 5 ... 9.5 mm
抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 61076-2-101
EN 45545-2
认证 DNV GL
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 65.32 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140224155
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413