3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 008 0001

preLink PCB to ix Industrial module

物料编号: 20 82 008 0001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

preLink PCB to ix Industrial moduleundefined
PCB适配器

preLink PCB to ix Industrial module

物料编号: 20 82 008 0001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB适配器 preLink® PCB 至 ix Industrial® 模块 preLink® IDC 绝缘置换连接 导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。

产品详情


类别 连接器
系列 preLink®
HARTING ix Industrial®
原件 PCB适配器
规格 preLink® PCB 至 ix Industrial® 模块
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
屏蔽 屏蔽
针数 8
编码 A型
导体截面积 (mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
额定电流 ‌ 1.5 A
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
接触电阻 ≤ 30 mΩ
接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
存储温度 -30 ... +60 °C
插入力 ≤ 25 N
拔出力 ≤ 25 N
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压U r.m.s. 0.5 kV
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 61076-3-124
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 11.7 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140224254
eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
ETIM EC001264
UNSPSC 24.0 39121409