2. 系列
  3. 产品
  4. 20 82 101 0012

preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A

物料编号: 20 82 101 0012


preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A

图片仅供参考。请参阅产品说明。

preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6ApreLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
连接器

preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A

物料编号: 20 82 101 0012

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 连接器 preLink® IDC 绝缘置换连接 公头 插针: 8 防护等级: IP20

产品详情


类别 连接器
原件 连接器
系列 preLink®
RJ45
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 8
导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
极限温度 [-40] ... [+85 °C]
相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 5 ... 9 mm
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插芯) 锌压铸,镀镍
PROFINET true
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140224193
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Whitepaper https://www.harting.com/sites/default/files/2023-09/2023-07_WP_preLink-EN.pdf
上一页
下一页