2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 500 0001

preLink RJ45 Keystone module empty

物料编号: 20 82 500 0001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

preLink RJ45 Keystone module emptyundefined
连接器

preLink RJ45 Keystone module empty

物料编号: 20 82 500 0001

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 母模 preLink® IDC 绝缘置换连接 尺寸: 重点版 导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。

产品详情


类别 连接器
系列 preLink®
RJ45
原件 母模
规格 不带端接块
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
尺寸 重点版
包装内容 24个
导体截面积 0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
规格 EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证 DNV GL
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 32.667 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140135734
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522