2. 系列
  3. 20 82 999 2810

T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set

物料编号: 20 82 999 2810


T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set

图片仅供参考。请参阅产品说明。

测试适配器套件

T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set

物料编号: 20 82 999 2810

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

测试适配器套件

产品详情


类别 附件
系列 HARTING T1 Industrial
附件种类 测试适配器套件
特点 兼容 FLUKE 网络 DSX 电缆分析器
极限温度 +10 ... +40 °C
插拔次数 ≥ 5000
防护等级符合 IEC 60529 IP20
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PROFINET 否
规格 IEC 63171-6
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 45 g
原产国 德国
GTIN 5713140282520
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页