2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M12
  7. 21 01 000 0031

blinding cap for female with cable clip

物料编号: 21 01 000 0031


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

blinding cap for female with cable clipundefined
保护盖

blinding cap for female with cable clip

物料编号: 21 01 000 0031

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于母插芯, 带电缆夹 金属 防护等级: IP65 / IP67

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M12
附件种类 保护盖
附件介绍 用于母插芯
带电缆夹
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
材料(附件) 金属
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 1.26 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140136502
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467