国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 21 02 341 2418

M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC

物料编号: 21 02 341 2418


M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPCM8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC
PCB连接器

M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC

物料编号: 21 02 341 2418

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

PCB连接器 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌4 A 插针: 4 铜合金 镍表面镀金 界面端 编码: P编码

产品详情


类别 连接器
原件 PCB连接器
系列 圆形连接器 M8
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 P编码
详细资料 单独订购底座
包装内容 一个托盘 50 个
额定电流 4 A
额定电压 60 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
规格 IEC 61076-2-114
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 50
净重 7 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140225022
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415