国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  4. 21 02 353 2800

M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2

物料编号: 21 02 353 2800


M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2
面板安装

M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2

物料编号: 21 02 353 2800

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板内部安装 ‌20 cm

产品详情


类别 连接器
原件 面板安装
规格 带导体
面板内部安装
系列 圆形连接器 M8
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 母头
屏蔽 无屏蔽
针数 8
编码 A编码
导体长度 20 cm
导体截面积 (mm²) 0.14 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26
额定电流 1.5 A
额定电压 30 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -30 ... +80 °C
拧紧力矩 ‌0.8 Nm 锁紧螺母
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 黄铜
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET 否
规格 IEC 61076-2-104
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 15.5 g
原产国 捷克
GTIN 5713140225077
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413