2. 系列
  3. 产品
  4. 21 03 301 2003

M12 housing female frontmounting packed

物料编号: 21 03 301 2003


M12 housing female frontmounting packed

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 housing female frontmounting packedM12 housing female frontmounting packed
外壳

M12 housing female frontmounting packed

物料编号: 21 03 301 2003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

外壳 面板外部安装

产品详情


类别 附件
标识 PushPull
系列 圆形连接器 M12
附件种类 外壳
附件介绍 面板外部安装
锁定类型 螺钉锁扣
PushPull
公母类型 母头
拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PROFINET true
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 16 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140137547
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页