3. 21 03 321 3501

M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD

物料编号: 21 03 321 3501


M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLDM12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD
PCB适配器

M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD

物料编号: 21 03 321 3501

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB适配器 弯式, 面板内部安装 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌4 A 插针: 5 铜合金 镍表面镀金 界面端 编码: A编码 聚酰胺 (PA)

产品详情


类别 连接器
原件 PCB适配器
规格 弯式
面板内部安装
系列 圆形连接器 M12
接线方式 波峰焊接接线方式
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 5
编码 A编码
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 60 V
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 61076-2-101
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 14 g
原产国 斯洛伐克
GTIN 5713140229037
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页