3. 21 03 339 4211

M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD

物料编号: 21 03 339 4211


新
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 PCB连接器

M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD

物料编号: 21 03 339 4211

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB连接器 弯式, 包含底座, 面板外部安装 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌4 A 插针: 2 +屏蔽

产品详情


类别 连接器
原件 PCB连接器
规格 弯式
包含底座
面板外部安装
系列 HARTING T1 Industrial
圆形连接器 M12
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型 母头
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 2
更多插针 +屏蔽
包装内容 1 个 PCB 连接器 21 03 339 4201
1 个底座 21 03 339 2001
额定电压 ‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 4 A
接触电阻 ≤ 20 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 1,000
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 34.3 g
原产国 德国
GTIN 5713140223547
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415