3. 21 03 375 2400

M12 PFT D-coded female straight 0,5m

物料编号: 21 03 375 2400


M12 PFT D-coded female straight 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 PFT D-coded female straight 0,5mM12 PFT D-coded female straight 0,5m
面板安装

M12 PFT D-coded female straight 0,5m

物料编号: 21 03 375 2400

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板外部安装 ‌50 cm

产品详情


类别 连接器
原件 面板安装
规格 带导体
面板外部安装
系列 圆形连接器 M12
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 母头
屏蔽 无屏蔽
针数 4
编码 D编码
详细资料 无锁紧螺母
导体长度 ‌ 50 cm
导体截面积 (mm²) 0.34 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 22
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -30 ... +80 °C
拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
面板厚度 2 ... ‌5 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 黄铜
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
认证 CE
规格 IEC 61076-2-101
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 26.655 g
原产国 捷克
GTIN 5713140138087
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页