3. 21 03 381 4412

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

物料编号: 21 03 381 4412


M12 panel feed through PCB angled D-kod.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PCB适配器

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

物料编号: 21 03 381 4412

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

PCB适配器 弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌4 A 插针: 4 铜合金 镍表面镀金 界面端 编码: D编码 液晶聚合物 (LCP)

产品详情


类别 连接器
原件 PCB适配器
规格 弯式
面板内部安装
系列 圆形连接器 M12
上壳/底座介绍 带固定孔
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 D编码
详细资料 左下方编码 = 斜式连接器上的电缆入口方向:向右
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Fluoroelastomers
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET 是
规格 IEC 61076-2-101
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 9 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140138322
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415