3. 21 03 381 6401

M12 D-Coded gender changer

物料编号: 21 03 381 6401


M12 D-Coded gender changer

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 D-Coded gender changerM12 D-Coded gender changer
转接口

M12 D-Coded gender changer

物料编号: 21 03 381 6401

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

转接口 面板安装 压铸锌

产品详情


类别 附件
连接器1 M12 D编码
母头
4 针
系列 圆形连接器 M12
附件种类 转接口
附件介绍 面板安装
公母类型 母头
编码 D编码
额定电压 ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 4 A
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET 是
规格 IEC 61076-2-101
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 55 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140138445
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页