3. 21 03 599 1505

PFT male L-coded 2.5mm²

物料编号: 21 03 599 1505


PFT male L-coded 2.5mm²

图片仅供参考。请参阅产品说明。

面板安装

PFT male L-coded 2.5mm²

物料编号: 21 03 599 1505

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板外部安装 ‌30 cm

产品详情


类别 连接器
标识 Power
原件 面板安装
规格 带导体
面板外部安装
系列 圆形连接器 M12
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 5
特殊插针数 1x FE插针
电源针数 4
特殊插针规格 FE插针
接地针 否
FE插针 否
编码 L-编码
导体长度 ‌ 30 cm
导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 14
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 63 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
扳手规格 17
18
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 灰色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET 是
规格 IEC 61076-2-111
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 55 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140227682
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413