3. 21 03 821 2507

M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange

物料编号: 21 03 821 2507


M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flangeM12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
电缆连接器

M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange

物料编号: 21 03 821 2507

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 母头 A编码 压接针 聚酰胺 (PA) 插针: 5, 4 导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 额定电流: ‌4 A 压铸锌 螺钉锁扣 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
标识 Slim Design
原件 电缆连接器
规格 直式
系列 圆形连接器 M12
接线方式 压接针
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
带压接法兰的屏蔽连接
针数 5
4
编码 A编码
详细资料 请单独订购压接针。
请单独订购压接法兰组合。
导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
线芯外径 ≤ 2.3 mm
额定电压 ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 配合 4 个插针使用时为 110 V AC/DC
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 15
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
规格 IEC 61076-2-101
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 4 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140225480
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413