3. 21 03 861 2825

M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD

物料编号: 21 03 861 2825


M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLDM12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
电缆连接器, 面板安装

M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD

物料编号: 21 03 861 2825

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆连接器, 面板安装 面板内部安装 母头 Y编码 压接针 聚酰胺 (PA) 插针: 8 额定电流: ‌6 A 压铸锌 螺钉锁扣, PushPull 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
标识 Power
原件 电缆连接器
面板安装
规格 面板内部安装
系列 圆形连接器 M12
接线方式 压接针
锁定类型 螺钉锁扣
PushPull
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 8
电源针数 4
数据插针 4
编码 Y编码
详细资料 请单独订购压接针。
详细资料 仅适用于快速以太网应用
额定电流 ‌ 6 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
额定电流 0.5 A
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
PROFINET 是
规格 IEC 61076-2-113
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 54.75 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140227415
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页