2. 系列
  3. 21 04 316 2401

7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 04 316 2401


7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m
面板安装

7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 04 316 2401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板外部安装 ‌50 cm

产品详情


类别 连接器
原件 面板安装
规格 带导体
面板外部安装
系列 圆形连接器 7/8ʺ
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 母头
屏蔽 无屏蔽
针数 4
导体长度 ‌ 50 cm
导体截面积 (mm²) 1 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 18
额定电流 ‌ 10 A
额定电压相-地 230 V
额定电圧相-相 400 V
额定脉沖电压 4.8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑性聚氨酯 (TPU)
材料(插针) 黄铜
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 70 g
原产国 捷克
GTIN 5713140139879
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页