2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. 尺寸 15
  7. 21 15 520 0025

S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

物料编号: 21 15 520 0025


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25mundefined
新面板安装

S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

物料编号: 21 15 520 0025

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板外部安装 ‌25 cm

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 尺寸 15
原件 面板安装
规格 带导体
面板外部安装
公母类型 母头
屏蔽 无屏蔽
针数 5
信号针数 2
电源针数 3
接地针 是
锁定类型 开关锁扣
详细资料 底座壁厚最大为 5 mm(带锁紧螺母)或大于 5 mm(仅适用于接地金属底座或塑料底座)。
包装内容 包含锁紧螺母
导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 14
污染等级 3
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 16 A
额定电压相-地(电源) 450 V AC
600 V DC
额定电圧相-相(电源) 630 V AC/DC
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
极限温度 -30 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
面板厚度 1 ... ‌10 mm
导体长度 ‌ 25 cm
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
包装尺寸 1
净重 60.4 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413