2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M17
  7. 21 17 065 0000

M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm

物料编号: 21 17 065 0000


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mmundefined
新压接针

M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm

物料编号: 21 17 065 0000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 公头 铜合金 镀金 导体截面积: 0.08 ... 0.14 mm² AWG 28 ... AWG 26

产品详情


类别 插针
系列 圆形连接器 M17
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
导体截面积 0.08 ... 0.14 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 26
剥线长度 5 mm
极限温度 -40 ... +125 °C
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 0.3 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140819795
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522