2. 系列
  3. 21 17 073 0000

M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,25-0,5mm²

物料编号: 21 17 073 0000


M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,25-0,5mm²

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接针

M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,25-0,5mm²

物料编号: 21 17 073 0000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 公头 铜合金 镀金 导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm² AWG 24 ... AWG 20

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
系列 圆形连接器 M17
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 0.25 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 20
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 7 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
PROFINET 否
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 0.6 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140819719
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页