中国
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,25-0,5mm²
物料编号: 21 17 074 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,25-0,5mm²
物料编号: 21 17 074 0000
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 插针类型 | 压接针 |
|---|
| 系列 | 圆形连接器 M17 |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 制造过程 | 车削针 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.25 ... 0.5 mm² |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 24 ... AWG 20 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 剥线长度 | 7 mm |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀金 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 0.5 g |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| GTIN | 5713140819702 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|