3. 21 17 524 0000

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE

物料编号: 21 17 524 0000


新 可配置
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 可配置 插芯

M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE

物料编号: 21 17 524 0000

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) 黑色 额定电流: ‌14 A 插针: 6 导体截面积: 0.08 ... 1 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 Power
原件 插芯
系列 圆形连接器 M17
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 6
特殊插针数 1x 接地针
电源针数 5
特殊插针规格 接地针
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 1 mm²
额定电流 ‌ 14 A
额定电压 630 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 2237 正在准备当中
PROFINET 否
认证 CE
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 5.3 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140819467
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0 39121421