中国大陆
M8 cable assy. st/- m/- 3m
物料编号: 21 34 800 0388 030
M8 cable assy. st/- m/- 3m
物料编号: 21 34 800 0388 030
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 预装一端 |
|---|
| 连接器1 | M8 A编码 |
|---|
| 公头 |
| 直式 |
| 系列 | 圆形连接器 M8 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 芯数 | 3 |
|---|
| 芯结构 | 3x 0.25 mm² |
|---|
| 编码 | A编码 |
|---|
| 电缆长度 | 3 m |
|---|
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 80 g |
|---|
| 原产国 | 捷克 |
|---|
| GTIN | 5713140241435 |
|---|
| eCl@ss | 27060311 装配好的传感器执行器线 |
|---|
| ETIM | EC001855 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121604 |
|---|