2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M8
  7. 21 34 820 0388 015

M8 3-pol an/- m/- PUR 1,5m

物料编号: 21 34 820 0388 015


M8 3-pol an/- m/- PUR 1,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M8 3-pol an/- m/- PUR 1,5m

物料编号: 21 34 820 0388 015

1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M8 A编码
公头
弯式
系列 圆形连接器 M8
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 3
芯结构 3x 0.25 mm²
编码 A编码
电缆长度 1.5 m
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 捷克
GTIN 5713140241763
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604