3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 21 37 CAB 0003

7x18AWG PE PVC

物料编号: 21 37 CAB 0003


7x18AWG PE PVC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

7x18AWG PE PVC

物料编号: 21 37 CAB 0003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 7x AWG 18 PVC

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 无屏蔽
芯数 7
芯结构 7x AWG 18
线芯外径 ‌7.5 mm
极限温度 -40 ... +80 °C
最小弯曲半径 6x 电缆直径 (单次弯曲)
12x 电缆直径 (反复弯曲)
测试电压U r.m.s. 2 kV
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
UL / CSA UL 1581 VW-1
PROFINET 否
包装尺寸 1
原产国 中国
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
额定电压 300 V