2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 21 37 CON 52P6 PE

M17 female straight 6+PE

物料编号: 21 37 CON 52P6 PE


M17 female straight 6+PE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M17 female straight 6+PE

物料编号: 21 37 CON 52P6 PE

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

产品详情


类别 连接器
原件 电缆连接器
规格 直式
接线方式 螺栓接线
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 7
特殊插针数 1x 接地针
信号针数 6
特殊插针规格 接地针
导体截面积 (AWG) AWG 18
线芯外径 ‌ 1.13 mm
额定电流 ‌ 8 A
额定电压 300 V
污染等级 3
极限温度 -20 ... +80 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67
电缆直径 7.5 mm
材料(插芯) PA6
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) Copper
表面(插针) 镀金
材料 (上壳/底座) 热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(上売/底座) 黑色
UL / CSA UL 1581 VW-1
PROFINET 否
规格 IEC 63171-6
包装尺寸 1
原产国 中国
eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
上一页
下一页