2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M8
  7. 21 42 000 0006

M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD

物料编号: 21 42 000 0006


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLDundefined
PCB连接器

M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD

物料编号: 21 42 000 0006

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

PCB连接器 直式 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌4 A 插针: 4 铜合金 镍表面镀金 界面端 编码: D编码

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M8
原件 PCB连接器
规格 直式
接线方式 波峰焊接接线方式
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 D编码
详细资料 单独订购底座
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 60 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-114
PROFINET 是
包装尺寸 25
净重 2.921 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140224957
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415