国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 21 42 000 0019

M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

物料编号: 21 42 000 0019


M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLDM8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
PCB连接器

M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

物料编号: 21 42 000 0019

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

PCB连接器 弯式, 面板内部安装 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌4 A 插针: 4 铜合金 镍表面镀金 界面端 编码: D编码

产品详情


类别 连接器
原件 PCB连接器
规格 弯式
面板内部安装
系列 圆形连接器 M8
上壳/底座介绍 11 mm
接线方式 波峰焊接接线方式
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 D编码
额定电流 4 A
额定电压 60 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
规格 IEC 61076-2-114
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 29 g
原产国 捷克
GTIN 5713140225015
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415