国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 21 42 010 0001 401

M12-ACC-NUT M12x1

物料编号: 21 42 010 0001 401


M12-ACC-NUT M12x1

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12-ACC-NUT M12x1M12-ACC-NUT M12x1
六角螺母

M12-ACC-NUT M12x1

物料编号: 21 42 010 0001 401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

六角螺母 M12 x 1

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M8
附件种类 六角螺母
附件介绍 M12 x 1
扳手规格 15
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 25
净重 1.97 g
原产国 德国
GTIN 5713140236165
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400