3. 21 47 000 0002

M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2

物料编号: 21 47 000 0002


新
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
新 面板安装

M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2

物料编号: 21 47 000 0002

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板内部安装 ‌20 cm

产品详情


类别 连接器
原件 面板安装
规格 带导体
面板内部安装
系列 圆形连接器 M5
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 公头
屏蔽 无屏蔽
针数 3
编码 A编码
包装内容 包含锁紧螺母
导体长度 ‌ 20 cm
导体截面积 (mm²) 0.14 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26
额定电流 ‌ 1 A
额定电压 60 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 3 mΩ
极限温度 -25 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
过电压类别 II
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料 (上壳/底座) 黄铜,镀镍
PROFINET 否
规格 IEC 61076-2-105
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 德国
GTIN 5713140224667
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页