2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M5
  7. 21 47 000 0007

M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0.2

物料编号: 21 47 000 0007


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0.2undefined
新面板安装

M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0.2

物料编号: 21 47 000 0007

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板外部安装 ‌20 cm

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M5
原件 面板安装
规格 带导体
面板外部安装
公母类型 母头
屏蔽 无屏蔽
针数 4
编码 A编码
锁定类型 螺钉锁扣
导体截面积 (mm²) 0.14 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26
额定电流 ‌ 1 A
额定电压 60 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
过电压类别 II
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 3 mΩ
极限温度 -25 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
导体长度 ‌ 20 cm
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料 (上壳/底座) 黄铜,镀镍
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 61076-2-105
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140224698
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413