电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M8
  7. 21 82 301 2002

M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 8MM

物料编号: 21 82 301 2002


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 8MMundefined
新外壳

M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 8MM

物料编号: 21 82 301 2002

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

外壳 面板内部安装

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M8
附件种类 外壳
附件介绍 面板内部安装
公母类型 母头
安装高度 8 mm
拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
包装尺寸 10
净重 4.4 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140336995
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0 39121400