4. 21 82 301 2004

M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM

物料编号: 21 82 301 2004


M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MMM8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
外壳

M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM

物料编号: 21 82 301 2004

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

外壳 面板外部安装

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M8
附件种类 外壳
附件介绍 面板外部安装
公母类型 母头
安装高度 12 mm
拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 0.3 g
原产国 德国
GTIN 5713140337046
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0 39121400