Ha-VIS eCon 3080BT-A-P
物料编号: 24 03 008 0020

图片仅供参考。请参阅产品说明。

属性概览
产品详情
| 系列 | Ha-VIS eCon 3000 |
|---|---|
| 原件 | 工业以太网交换机 |
| 规格 | 非管理型 |
| 以太网类型 | 快速以太网 |
| 端口总数 | 8 |
|---|---|
| 固定 | 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨 |
| 交換机技术 | Store and Forward |
| 框架尺寸 | 1.522 kB |
| MAC 台尺寸 | 1k 入线口 |
| 分组缓冲器尺寸 | 0.44 Megabit |
| 无阻塞 | 有 |
| 服务质量 | 有 |
| 节能以太网 | 有 |
| 流量控制 | 关 |
| 信号针 | 无 |
| PoE 功能 | 有 |
| 包装内容 | 可插拔电源螺栓插针 |
| 组装说明 |
| 额定电压 | 48 V DC |
|---|---|
| 54 V DC | |
| 允许电压 | 44 ... 57 V DC |
| 浪涌防护 | 有 |
| 工作电流 | <1,400 mA @ 48 V DC |
| <2,390 mA @ 54 V DC | |
| 电源电路 | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
| 启动电流 | <6.4 A @ 48 V DC |
| <7.2 A @ 54 V DC | |
| 过流保护 | 12 A 输入端 |
| 功率消耗 | <67.7 W @ 48 V DC |
| <139 W @ 54 V DC | |
| 接线方式 | 可插拔螺栓插针 |
| 针数 | 3 |
| 导体截面积 | 0.08 ... 2.5 mm² |
| 导体截面积 (AWG) | AWG 28 ... AWG 12 |
| 引出线 | + / - / FE |
| 反极性保护 | 有 |
| 工作温度 | -40 ... +70 °C |
|---|---|
| 存储温度 | -40 ... +85 °C |
| 相对湿度 | 0 ... 95 % 非冷凝(操作) |
| 0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输) | |
| 空气压力 | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP30 插配状态 |
| MTBF | ≈ 1140,000 h |
| 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 8 |
|---|---|
| 传输标准 | 10BASE-Te |
| 100BASE-TX EEE | |
| 自动协商 | 有 |
| 自动极性 | 有 |
| Auto-MDI(X) | 有 |
| 传输物理学 | Twisted Pair Cat. 5 |
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| 传输长度 | 100 m |
| 以太网端口 PoE | 4 |
|---|---|
| PoE 类型 | PSE |
| 支持的 PoE 模式 | 可选择 A |
| IEEE 标准 | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
| 电源 (PSE) | 48 V DC |
| 54 V DC | |
| 总输出功率 (PSE) | ≤ 61.6 W |
| ≤ 136.8 W | |
| 每端口输出功率 (PSE) | ≤ 15.4 W |
| ≤ 34.2 W | |
| 每端口电流 | ≤ 375 mA |
| ≤ 638 mA | |
| 支持的电缆 | 参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节 |
| 引出线 | 可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+) |
| 材料 (上壳/底座) | 铝(阳极) |
|---|---|
| 钢板(粉末涂层) | |
| 长度 | 107.5 mm |
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 142 mm |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
| 规格 | EN 55022 无线干扰特性 |
|---|---|
| EN 61000-4-2 静电释放(ESD) | |
| EN 61000-4-3 电磁场 | |
| EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群) | |
| EN 61000-4-5 浪涌电压 | |
| EN 61000-4-6 传导干扰 | |
| EN 61000-6-4 排放标准 | |
| IEC 60068-2-6 振动(正弦) | |
| UL / CSA | |
| 认证 | CE |
| DNV GL | |
| FCC | 是 |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|---|
| 净重 | 492 g |
| 原产国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85176200 |
| GTIN | 5713140148093 |
| eCl@ss | 19170130 网络交换机(一般应用) |
| ETIM | EC000734 |
| UNSPSC 24.0 | 43222612 |
上一页
下一页