Ha-VIS eCon 2080GBT-A-K15
物料编号: 24 80 006 0006

图片仅供参考。请参阅产品说明。


属性概览
产品详情
系列 | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
原件 | 工业以太网交换机 |
规格 | 非管理型 |
以太网类型 | 全千兆以太网 |
端口总数 | 8 |
---|---|
固定 | 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨 |
交換机技术 | Store and Forward |
框架尺寸 | 9.216 kB |
MAC 台尺寸 | 4k 入线口 |
MAC 地址过滤器 | LLDP 和 PROFINET PTCP 延迟 (01-80-C0-00-00-0E) 堵塞 |
分组缓冲器尺寸 | 1.5 Megabit |
无阻塞 | 有 |
服务质量 | 有 |
节能以太网 | 无 |
流量控制 | 关 |
信号针 | 无 |
PoE 功能 | 无 |
巨型框架支架 | 有 |
包装内容 | 可插拔电源螺栓插针 |
组装说明 |
额定电压 | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
允许电压 | 9 ... 60 V DC |
浪涌防护 | 有 |
工作电流 | <130 mA @ 24 V DC |
<68 mA @ 48 V DC | |
电源电路 | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
启动电流 | <1.4 A @ 24 V DC |
<2.3 A @ 48 V DC | |
过流保护 | 2 A 输入端 |
功率消耗 | <3.12 W @ 24 V DC |
接线方式 | 可插拔螺栓插针 |
针数 | 3 |
导体截面积 | 0.08 ... 2.5 mm² |
导体截面积 [AWG] | AWG 28 ... AWG 12 |
引出线 | + / - / FE |
反极性保护 | 有 |
污染等级 | 2 |
---|---|
过电压类别 | II |
工作温度 | -40 ... +70 °C |
存储温度 | -40 ... +85 °C |
相对湿度 | 0 ... 95 % 非冷凝(操作) |
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输) | |
空气压力 | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
防护等级符合 IEC 60529 | IP30 插配状态 |
MTBF | ≈ 1015,000 h |
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) | 8 |
---|---|
传输标准 | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
1000BASE-T | |
自动协商 | 有 |
自动极性 | 有 |
Auto-MDI(X) | 有 |
传输物理学 | Twisted Pair Cat. 5 |
数据速率 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1,000 Mbit/s | |
传输长度 | 100 m |
材料 (上壳/底座) | 铝(阳极) |
---|---|
长度 | 27.3 mm |
宽度 | 60 mm |
高度 | 113.5 mm |
RoHS | 符合豁免标准 |
RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
ELV 状态 | 符合豁免标准 |
China RoHS | 50 |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 有 |
REACH SVHC 物质 | 铅 |
ECHA SCIP 编号 | bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b |
加州 65 号提案物质 | 有 |
加州 65 号提案物质 | 铅 |
镍 |
规格 | EN 55022 无线干扰特性 |
---|---|
EN 61000-4-2 静电释放(ESD) | |
EN 61000-4-3 电磁场 | |
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群) | |
EN 61000-4-5 浪涌电压 | |
EN 61000-4-6 传导干扰 | |
EN 61000-6-4 排放标准 | |
IEC 60068-2-6 振动(正弦) | |
认证 | CE |
根据要求 | |
PROFINET | 是 |
FCC | 是 |
包装尺寸 | 1 |
---|---|
净重 | 225 g |
原产国 | 德国 |
欧洲海关关税号 | 85176200 |
GTIN | 5713140804425 |
eCl@ss | 19170130 网络交换机(一般应用) |
ETIM | EC000734 |
UNSPSC 24.0 | 43222612 |
上一页
下一页