中国
Stra. cable AWG 30/7,5x2x0,06/0,74 out
物料编号: 33 10 510 0001 000
Stra. cable AWG 30/7,5x2x0,06/0,74 out
物料编号: 33 10 510 0001 000
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
AWG 30/7
PVC
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电阻抗 | 95 Ω |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +80 °C |
|---|
| 电缆直径 | 5.5 mm ± 0.3 mm |
|---|
| 最小弯曲半径 | 4x 电缆直径 (单次弯曲) |
|---|
| 8x 电缆直径 (反复弯曲) |
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤350 Ω/km |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444920 |
|---|
| 包装尺寸 | 1000 |
|---|
| 净重 | 1 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 净重 | 12.2 g/m |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|