2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 数据连接器
  7. 光纤
  8. 33 11 000 0180 000

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

物料编号: 33 11 000 0180 000


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPEundefined
连接器

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

物料编号: 33 11 000 0180 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 插芯 焊接接线

产品详情


类别 连接器
系列 PushPull XS SFP
原件 插芯
接线方式 焊接接线
锁定类型 PushPull
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 50
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 4.48 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85367000
GTIN 5713140224018
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522