3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. har-flex®
  7. 33 15 243 0100 007

har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

物料编号: 33 15 243 0100 007


har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

物料编号: 33 15 243 0100 007

0.1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 扁平 电缆长度: 0.1 m

产品详情


连接器1
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
显示详细信息
连接器2
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 har-flex®
母连接器
带有应力消除
连接器2 har-flex®
母连接器
带有应力消除
不同的连接器方向
系列 har-flex®
电缆类别 铜质电缆 扁平
芯数 26
芯结构 26x AWG 30
电缆长度 0.1 m
针间距(插拔端) 1.27 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 10
净重 8 g
原产国 中国
GTIN 5713140245105
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600