2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING PushPull (V4)
  7. 33 22 143 0100 002

HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m

物料编号: 33 22 143 0100 002


HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m

物料编号: 33 22 143 0100 002

0.1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.1 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
Compact
系列 HARTING PushPull (V4)
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 20
芯结构 20x AWG 26
电缆长度 0.1 m
针间距(接线端) 1.9 mm
2 mm
针间距(插拔端) 1.9 mm
2 mm
额定电流 ‌ 2 A
额定电压 50 V
放电距离 ≥ 1.2 mm
爬电距离 ≥ 1.9 mm
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C
插入力 ‌ 50 N
拔出力 ‌ 50 N
插拔次数 ≥ 100
测试电压U r.m.s. 2 kV (接头-接头)
2 kV (接点-地)
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银 接线端
镀银 界面端
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 22.7 g
原产国 中国
GTIN 5713140150416
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页