2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. Han® 1A
  7. 33 40 050 0201 010

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m

物料编号: 33 40 050 0201 010


Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1mHan 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1mHan 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1mHan 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m
电缆组装

Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m

物料编号: 33 40 050 0201 010

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 防油 电缆长度: 1 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 Han® 1A 母头
一体成型
系列 Han® 1A
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
锁定类型 单锁扣
芯数 6
芯结构 6x 1.5 mm²
针数 5
接地针 是
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
IP66 / IP67,在插配的电缆至电缆位置
电缆长度 1 m
额定电流 10 A
额定电压 400 V
额定电压相-地 300 V
极限温度 -30 ... +80 °C 未移动
-15 ... +80 °C 已移动
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 插配状态
IP66 插配状态
IP67 插配状态
电缆直径 9.2 mm
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140237858
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页