3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 161 6A21 002

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m

物料编号: 33 48 161 6A21 002


ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2mix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m
电缆组装

ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m

物料编号: 33 48 161 6A21 002

0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.2 m

产品详情


连接器1
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
显示详细信息
连接器2
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® B型
连接器2 HARTING ix Industrial® B型
系列 HARTING ix Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 焊接接线
芯数 10
芯结构 10x AWG 26
编码 B型
电缆长度 0.2 m
额定电压 50 V AC
60 V DC
额定电流 1.5 A
极限温度 [-40] ... [+80 °C]
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 61076-3-124
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 越南
GTIN 5713140260290
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600