2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 323 2A32 003

ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m

物料编号: 33 48 323 2A32 003


新
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3mix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m
新电缆组装

ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m

物料编号: 33 48 323 2A32 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.3 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
B型
一体成型
IDC接线方式
连接器2 HARTING ix Industrial® PushPull IP20
B型
一体成型
IDC接线方式
系列 HARTING ix Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 10
芯结构 5x 2x AWG 26
针数 10
电缆长度 0.3 m
额定电压 50 V AC
60 V DC
额定电流 1.5 A
极限温度 [-40] ... [+80 °C] 未移动
[-5] ... [+70 °C] 已移动
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 61076-3-124
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140333291
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页