2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 344 7806 002

MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m

物料编号: 33 48 344 7806 002


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m

物料编号: 33 48 344 7806 002

0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.2 m

产品详情


电缆类别
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
显示详细信息
连接器1
HARTING MPP ix Type A overmolded
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING Mini PushPull
标识 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial® A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2 HARTING DualBoot RJ45
刺破接线
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 0.2 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
刺破接线
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-10 ... +70 °C 已移动
-5 ... +70 °C 铺设期间
电缆直径 6.6 mm ± 0.3 mm
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 UN/ECE-R 118
UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
IEC 60332-2-2 阻燃性
包装尺寸 1
净重 27.15 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140796591
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0 26121600