国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  5. Han® 系统电缆
  6. Han® F+B
  7. 33 50 389 8141 010

F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m

物料编号: 33 50 389 8141 010


F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m

物料编号: 33 50 389 8141 010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 混合电缆 (铜/铜) 电缆长度: 1 m

产品详情


连接器1
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
显示详细信息
RJI RJ45 GL Comp. plug Cat6A 8p 1=100pcs
显示详细信息
M12 male contact crimp AWG 26-22
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 不封底安装底座 弯式
RJ45
公头
系列 Han® F+B
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
芯数 13
芯结构 2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
针数 12
信号针数 4
电源针数 4
数据插针 4
接地针 是
电缆长度 1 m
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 400 V
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
电缆直径 16.5 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 不包含
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 320 g
原产国 德国
GTIN 5713140238305
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604