2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. Han® S
  7. 33 50 640 0250 050

Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m

物料编号: 33 50 640 0250 050


新
Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5mHan S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m
新电缆组装

Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m

物料编号: 33 50 640 0250 050

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性 电缆长度: 5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 母头 弯式
蓝
系列 Han® S
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
高耐燃性
耐臭氧
耐候性
芯数 1
芯结构 16 mm²
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
电缆长度 5 m
额定电流 98 A
额定电压 1500 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 2
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 [-50] ... [+120 °C] 未移动
重新锁定次数 500
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
电缆直径 8.4 mm
材料(电缆) 聚烯烃共聚物
颜色(电缆) 黑色
规格 EN 45545
EN 5510
NF F16-101
UNI CEI 11170
BS 6853 GM/RT 2130
欧洲海关关税号 85446010
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140796447
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600
上一页
下一页