国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. HARTING UIC 558
  7. 33 50 860 0B81 010

UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

物料编号: 33 50 860 0B81 010


UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0mUIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
铜质电缆 (圆型)

UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

物料编号: 33 50 860 0B81 010

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 3x 4x 1.0 mm2 弹性体 电缆长度: 1 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
系列 UIC 558
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 13
芯结构 3x 4x 1.0 mm2
针数 13
电缆长度 1 m
极限温度 [-40] ... [+90 °C]
电缆直径 13.2 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径 5x 电缆直径 (单次弯曲)
12x 电缆直径 (反复弯曲)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) 弹性体
颜色(电缆) 黑色
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61034-2 烟密度
EN 50305 毒性
EN 50267-2-1 无卤
EN 60684-2 无卤
EN 50267-2-2 腐蚀性
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50264-3-2 材料特性涂层(危险等级 M)
EN 50264-3-2 耐臭氧
DIN 51900 低火灾负荷
EN 60811-404 耐油
EN 60811-404 耐酸
EN 60811-404 耐碱性
UIC 50558
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 波兰
GTIN 5713140351301
eCl@ss 27060501 混合电缆
UNSPSC 24.0 26121639