2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. D-Sub
  7. 33 66 212 0050 194

D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5m

物料编号: 33 66 212 0050 194


D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5mD-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5m
电缆组装

D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5m

物料编号: 33 66 212 0050 194

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线, 无卤素, 阻燃 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
9*26AWG,shielded,PVC,GY,SP2464-034-01
显示详细信息
连接器1
D-SUB CONTACT
显示详细信息
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
显示详细信息
D-Sub crimp 9-pole male assembly
显示详细信息
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
显示详细信息
连接器2
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
显示详细信息
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
显示详细信息
D-Sub crimp 9-pole female assembly
显示详细信息
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 D-Sub
公头
直式
连接器2 D-Sub
母头
直式
系列 D-Sub
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
无卤素
阻燃
锁定类型 PushPull
屏蔽 屏蔽
芯数 9
芯结构 AWG 26/7
针数 9
电缆长度 0.5 m
额定电压 300 V
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-10 ... +80 °C 已移动
电缆直径 6 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
规格 RoHS 2011/65/EU
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 0.1 kg
原产国 中国
GTIN 5713141347419
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
上一页
下一页