2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 附件
  8. 61 03 000 0066

Crimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mm

物料编号: 61 03 000 0066


Crimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Crimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mmCrimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mm
压接法兰

Crimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mm

物料编号: 61 03 000 0066

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接法兰 D-Sub 1 ... 4 内径: 5 mm 外径: ‌6 mm

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 压接法兰
附件介绍 D-Sub 1 ... 4
环境温度 -20 ... +90 °C
内径 5 mm
外径 6 mm
ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 5.555 g
原产国 中国
GTIN 5713140157002
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400