2. 系列
  3. 产品
  4. 61 03 000 0142

Crimphuelse 12,0 - 13,0

物料编号: 61 03 000 0142


Crimphuelse 12,0 - 13,0

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Crimphuelse 12,0 - 13,0Crimphuelse 12,0 - 13,0
压接套管

Crimphuelse 12,0 - 13,0

物料编号: 61 03 000 0142

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接套管 内径: 12 mm 外径: ‌13 mm

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 压接套管
环境温度 -20 ... +90 °C
内径 12 mm
外径 13 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 1.965 g
原产国 中国
GTIN 5713140157248
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页